เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
    Kamstrup

    Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity.
    สเปคสินค้า
    • MULTICAL®21 (France) is a hermetically closed compact

      static water meter intended for the registration of cold

      and hot water consumption. This water meter is constructed as a vacuum chamber of

      moulded composite material. Thus, the electronics are fully

      protected against penetration of water. Characteristics in short: low start flow, measuring water and ambient temperatures, no moving parts – no wear, powered by a lithium battery, multiple info codes, large clear display, hermetically sealed, fully waterproof IP68 suitable for mounting in pits.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.021-YY-Z0T-XXX
    • Product familyWater Meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MULTICAL®21/flowIQ®2101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)91.6
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ