เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water meter, flowIQ®3100, G5/4B (R1) x 175 mm
Water meter, flowIQ®3100, G5/4B (R1) x 175 mm
Water meter, flowIQ®3100, G5/4B (R1) x 175 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®3100, G5/4B (R1) x 175 mm

    flowIQ® 3100 covers a series of integrated, hermetically sealed water meters, intended for consumption and distribution measurement of cold domestic water – a static cold water meter based on the ultrasonic principle.

    The cold water meter has been developed on the basis of Kamstrup's experience since 1991 with the development and production of static ultrasonic meters. flowIQ® 3100 has been subjected to very comprehensive type tests (OIML R 49) in order to ensure a long-term

    stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity. The meter is powered by an internal lithium battery, providing up to 16 years'  lifetime.

    สเปคสินค้า
    • flowIQ® 3100

      Nominal flow from 2.5 m³/h up to 63 m³/h

      Approved with dynamic range up to R630

      'Drive-by', network or IoT

      Pinpoint accuracy

      Designed for operation in submerged environments

      Integrated communication supporting:

      - Wireless M-Bus & linkIQ®

      - Wired M-Bus

      Long life

      Simple installation

      GDPR ready

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.031-YY-C03-8XX
    • Product familyWater Meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์flowIQ®3100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)88
    • กว้าง (มิลลิเมตร)91.6
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ