เผยแพร่สินค้าของคุณ
MULTICAL® 403, qp 6,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 6,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 6,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 6,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 6,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    Kamstrup’s MULTICAL® heat and cooling meters are based on a deep understanding of the challenges faced by customers. Combined with decades of experience developing innovative ultrasonic technology and future-proof design, the result is high-quality meters with simpleto-use functionality, unrivalled accuracy and reliability. Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent energy and water metering solutions. At Kamstrup, we define success by the progress we create for others. Our superior technology and expertise have been the foundation from which to transform businesses and markets, by creating more efficient ways of working, ever since the company was founded by Olaf Kamstrup in Denmark in 1946.
    สเปคสินค้า
    • MULTICAL® 403 is a static heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter based on the ultrasonic principle. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations where water is used as the energy-conveying medium. MULTICAL® 403 employs ultrasonic measuring technique, ASIC and microprocessor technology. A single-board construction comprises all calculating and flow measuring circuits. This makes the design compact and rational, and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.403xFx
    • Product familyHeat/Cooling meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MULTICAL® 403
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)128
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Flow Meters
    • OmniClass Number23-27 15 17
    • OmniClass TitleEnergy Monitoring and Controls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ