เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603
    Kamstrup

    Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603

    Kamstrup’s MULTICAL® heat and cooling meters are based on a deep understanding of the challenges faced by customers. Combined with decades of experience developing innovative ultrasonic technology and future-proof design, the result is high-quality meters with simple to-use functionality, unrivalled accuracy and reliability. Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent energy and water metering solutions. At Kamstrup, we define success by the progress we create for others. Our superior technology and expertise have been the foundation from which to transform businesses and markets, by creating more efficient ways of working, ever since the company was founded by Olaf Kamstrup in Denmark in 1946.

    สเปคสินค้า
    • Wall-mounting. MULTICAL® 603 can be mounted directly on a plane wall. Wall mounting requires the use of a wall bracket that is available as accessory for MULTICAL® 603.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall_B_603
    • Product familyMISCELLANEOUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Cooling Miscellaneous
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)74
    • กว้าง (มิลลิเมตร)58
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Segment
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMounting brackets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ