เผยแพร่สินค้าของคุณ
OMNICON Concentrator
OMNICON Concentrator
OMNICON Concentrator
    Kamstrup

    OMNICON Concentrator

    Smart electricity meters for the intelligent grid.

    Digitizing the grid begins with the devices that measure and collect data and bring intelligence to the edge of the grid. That is why our smart electricity meters and sensors are designed for much more than just gathering data for consumption billing. Our electricity meters offer all the functionality that you can expect from a smart meter – including your choice of communication technology, be it RF mesh or cellular IoT. The accuracy of our meters is unrivalled, ensuring reliable consumption billing and satisfied end-users. Over-the-air firmware upgrades keep the electricity meters up-to-date and ready for new use cases for the entire meter lifetime of up to 20 years, while exceptionally low failure rates protect your ROI. Our second-to-none product quality stems from a fully automated production. 

    สเปคสินค้า
    • The data concentrator is the backbone of the Radio Mesh Network. It is based on a powerful Linux engine platform, which allowsa high degree of distributed intelligence. Throughout the day, the data concentrator automatically collects metering values and power quality events from meters in the neighborhood area network (NAN) using standardised wireless relaying radio mesh network.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OMNICOM_Concentrator
    • Product familyEL meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OMNIA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)145
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC namePower monitoring or control systems
    • UNSPSC code39121106
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEnergy meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Power Monitoring
    • OmniClass Number23-35 25 13
    • OmniClass TitleElectrical Energy Recording Devices

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)