เผยแพร่สินค้าของคุณ
OMNIPOWER CT Electricity meter
OMNIPOWER CT Electricity meter
OMNIPOWER CT Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER CT Electricity meter

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(7 รีวิว)

    Smart electricity meters for the intelligent grid.

    Digitizing the grid begins with the devices that measure and collect data and bring intelligence to the edge of the grid. That is why our smart electricity meters and sensors are designed for much more than just gathering data for consumption billing. Our electricity meters offer all the functionality that you can expect from a smart meter – including your choice of communication technology, be it RF mesh or cellular IoT. The accuracy of our meters is unrivalled, ensuring reliable consumption billing and satisfied end-users. Over-the-air firmware upgrades keep the electricity meters up-to-date and ready for new use cases for the entire meter lifetime of up to 20 years, while exceptionally low failure rates protect your ROI. Our second-to-none product quality stems from a fully automated production. 

    สเปคสินค้า
    • OMNIPOWER® CT is a 3-phased current transformer electricity meter for registration of electric energy. The meter is fully electronic without movable parts. Thus, energy registration is not affected by shock or impact during transport and mounting. Furthermore, measurements are correct no matter the physical mounting direction.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OMNIPOWER_ct
    • Product familyEL meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OMNIA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)172
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC namePower monitoring or control systems
    • UNSPSC code39121106
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEnergy meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Power Monitoring
    • OmniClass Number23-35 25 13
    • OmniClass TitleElectrical Energy Recording Devices

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)