เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kamstrup Pocket 140 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Pocket 140 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 140 mm for Temp. Sensors - Conical

    Pockets for ø5.8 mm temperature sensors

    สเปคสินค้า
    • Installation lengths L = 140 mm 

      Thread = Conical thread R½

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pocket_140_Conical
    • Product familyHeat/Cooling meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Temperature Sensors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)26
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Segment
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
    • OmniClass Number23-27 11 11 23
    • OmniClass TitleTemperature Sensors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ