เผยแพร่สินค้าของคุณ
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 24W-WW-O ceiling light

    Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).
    สเปคสินค้า
    • VARSO LED 24W-WW-O LED troffer, VARSO LED 24W-WW-O, 24W, 2160lm, 3000K, IP54, white (26444)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26444
    • Product familyVARSO LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)49
    • กว้าง (มิลลิเมตร)327
    • ความลึก (มิลลิเมตร)327
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน