เผยแพร่สินค้าของคุณ
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire

    The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture.
    It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Ther branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    สเปคสินค้า
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-MH-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 40W, 5050lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (33973)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33973
    • Product familyALIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)69
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1140
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน