เผยแพร่สินค้าของคุณ
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 50-B ceiling light

    The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.
    สเปคสินค้า
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26830
    • Product familySTOBI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)143
    • ความลึก (มิลลิเมตร)141
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน