เผยแพร่สินค้าของคุณ
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light

    Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).
    สเปคสินค้า
    • VARSO LED 18W-NW-O-SE LED troffer, VARSO LED 18W-NW-O-SE, 18W, 1700lm, 4000K, IP54, white (26981)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26981
    • Product familyVARSO LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)49
    • กว้าง (มิลลิเมตร)278
    • ความลึก (มิลลิเมตร)278
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.73
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน