เผยแพร่สินค้าของคุณ
SABIK LED PIR WW staircase lighting
SABIK LED PIR WW staircase lighting
SABIK LED PIR WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED PIR WW staircase lighting

    Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.
    สเปคสินค้า
    • Oprawa przyschodowa z czujnikiem ruchu SABIK LED PIR WW 0,8W 12V 13lm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27374
    • Product familySABIK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)23
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง