เผยแพร่สินค้าของคุณ
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire

    A visually interesting light effect, which we create by adjusting the angle of the light beam, is the basic advantage of Kanlux REKA LED. With the masking flaps, we can change the angle of illumination by ourselves - at the top and bottom of the luminaire. Kanlux REKA LED can be used to light interiors, as well as building facades due to its IP54 tightness.
    สเปคสินค้า
    • Facade luminaire
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28990
    • Product familyREKA LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย