เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAURIN EL-3O B wall and ceiling light
LAURIN EL-3O B wall and ceiling light
LAURIN EL-3O B wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-3O B wall and ceiling light

    Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.
    สเปคสินค้า
    • Oprawa ścienno-sufitowa 3 pkt. LAURIN EL-3O B GU10 3x35W czarna
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29127
    • Product familyLAURIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)108
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน