เผยแพร่สินค้าของคุณ
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
    Kanlux

    INVO TR 107-O-GR luminaire

    Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.
    สเปคสินค้า
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29177
    • Product familyINVO TR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย