เผยแพร่สินค้าของคุณ
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Kanlux TP STRONG is a hermetic luminaire for special purposes. The tightness of IP65, mechanical resistance of IK08, and luminous efficacy of 135 lm/W are the main advantages of this luminaire. Additionally, it has a light distribution angle of X125⁰/Y110⁰. The parameters speak for themselves, but we also give a 5-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33170
    • Product familyTP STRONG
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    • กว้าง (มิลลิเมตร)72
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน