เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Kanlux BLINGO LED are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for connecting panels with each other, and also speeds up their assembly. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in the appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface mounting of the panels.
    สเปคสินค้า
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33177
    • Product familyBLINGO LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)595
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.006
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    สินค้าใกล้เคียง