เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight

    KANLUX AQILO is the first Kanlux surface-mounted luminaire with such a high IP degree - IP65. It is characterized by a simple design and availability in three colors: white, black and graphite. High tightness is intended for rooms where the lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathroom and kitchen, and for use in external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. You can choose the light sources that suit you. An additional advantage of AQILO E14 and AQILO E27 lamps is the reflector.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33361
    • Product familyAQILO IP65
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    สินค้าใกล้เคียง