เผยแพร่สินค้าของคุณ
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light

    The Kanlux STIVI LED ceiling light will provide you with lighting where standard luminaires may fail. It is characterised by high luminous efficacy of 130lm/W, a high level of protection - IP65 and impact protection rating of IK08. Kanlux STIVI LED luminaire can be used outdoors (on balconies, terraces, patios, open arbours), in corridors and staircases, as well as in places with increased humidity (laundry rooms, changing rooms and passageways at swimming pools). Additional advantages include: 5-year warranty and 50,000 hours of light source life in the luminaire, as well as the option of choosing a version with a motion sensor. We recommend it as a high-end investment product or for professional domestic use.
    สเปคสินค้า
    • Plafoniera LED z czujnikiem ruchu STIVI LED 36W-NW-O-SE okrągła Ø33 4680lm 130lm/W barwa biała IP65 IK08 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35003
    • Product familySTIVI LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองPC/ABS
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.326
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire