เผยแพร่สินค้าของคุณ
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Kanlux TIBERI PRO are flush-mounted luminaires, which means they are perfectly compatible with suspended ceilings. They perfectly illuminate passageways, sanitary facilities or office and retail areas. The advantages of these downlights include: 50,000 hours of service life, excellent reproduction of natural colours (CRI>90), luminous efficacy of up to 105lm/W and a 5-year warranty. The increased protection rating (IP44/20) of Kanlux TIBERI PRO luminaires protects them from dust, particles and moisture.
    สเปคสินค้า
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35674
    • Product familyTIBERI PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)77
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire