เผยแพร่สินค้าของคุณ
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT20W-940B downlight

    Kanlux TIBERI PRO NT is a family of surface-mounted downlights. They are available in two wattages (20W and 30W) and two colors (white and black) while keeping the same size. The Kanlux TIBERI PRO luminaire is primarily characterized by high tightness (IP54) and high color rendering index (Ra> 90), but also easy installation on the ceiling using a bracket. The Kanlux TIBERI PRO NT luminaire is a high quality component confirmed by a 5-year warranty.
    สเปคสินค้า
    • TIBERI PRO NT20W-940B *OPRAWA LED
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35677
    • Product familyTIBERI PRO NT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)113
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire