เผยแพร่สินค้าของคุณ
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7O in-ground luminaire

    Kanlux BERG AD is a durable ground-mounted luminaire with interchangeable light source with GU10 cap. Perfect for illuminating driveways, alleys, walkways, etc. The AD model includes a number of new features such as a double cable gland (possibility of loop connection), adjustable beam angle (360 horizontally and 25 vertically) and very high protection (IP67, IK10). The quality of the Kanlux BERG AD luminaire is confirmed by a five-year warranty.
    สเปคสินค้า
    • BERG AD-7O*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/OKR.RU.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36430
    • Product familyBERG AD
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)130
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • รหัส ETIMEC000758
    • ชื่อ ETIMIn-ground luminaire