เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR light fitting

    The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36432
    • Product familyGRIBLO LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.551
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • รหัส ETIMEC000301
    • ชื่อ ETIMLuminaire bollard

    สินค้าใกล้เคียง