เผยแพร่สินค้าของคุณ
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
    Kanlux

    STONO 390 N garden light

    Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.
    สเปคสินค้า
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36591
    • Product familySTONO N
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • รหัส ETIMEC000301
    • ชื่อ ETIMLuminaire bollard