เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight

    KANLUX AQILO represents our first surface-mounted luminaire with an IP65 rating. It is characterised by simple design and available in three colours: white, black and graphite. The high tightness is intended for rooms where lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathrooms and kitchens, as well as external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. The AQILO E14 IP65 and AQILO E27 IP65 models use a reflector to direct the light from the light sources downwards rather than onto the interior surface of the luminaire. As a result, luminaires can be fitted with lower wattage light sources and avoid lighting the room too dimly.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36644
    • Product familyAQILO IP65
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    สินค้าใกล้เคียง