เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60NW LED panel

    Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).
    สเปคสินค้า
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60NW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.37171
    • Product familyBLINGO LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)595
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    สินค้าใกล้เคียง