เผยแพร่สินค้าของคุณ
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
    Kanlux

    BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp

    Discover Kanlux BENO ECO modern ceiling lamps in a classic design. Made of polypropylene (PP), the ceiling lamp is distinguished by its exceptional luminous efficiency, reaching 115 lm/W, which ensures excellent lighting with low energy consumption. Kanlux BENO ECO is available in a round version in the following power outputs: 12W, 20W, 30W and 40W. The elegant white or black matt color version makes the ceiling lamp fit perfectly into any interior, and thanks to the IP65 protection class, BENO ECO is resistant to dust and moisture, making it an ideal solution for both indoor and outdoor applications. The ceiling lamp is equipped with a steel mounting adapter and a quick connector, which makes installation easier and faster. Additionally, the ability to select the color temperature using the "DIP-switch" inside the junction box allows you to easily adjust the lighting to your individual preferences.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38385
    • Product familyBENO ECO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.69
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire