เผยแพร่สินค้าของคุณ
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Kanlux AGOR PRO floodlights are a modern and durable lighting solution, ideal for areas such as sports facilities, production halls or facades of industrial or warehouse buildings. They are available in three power ratings: 100W, 150W and 200W and in symmetrical (140 lm/W) and asymmetrical (135 lm/W) versions. Thanks to the IP65 tightness class and IK08 durability, they effectively resist external factors. Solid construction made of cast aluminum, reinforced radiator and angle adjustment up to 270° ensure long life and versatility. They operate in 4000K color and are covered by a 5-year warranty. Accessories in the form of a protective grid are available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38422
    • Product familyFL AGOR PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)387
    • กว้าง (มิลลิเมตร)346
    • ความลึก (มิลลิเมตร)98
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight