เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 19W 06 NW RYF lighting fitting

    Kanlux MAH LED MAX is a hermetic fixture designed for demanding users. It is characterized by exceptional luminous efficacy: 160 lm/W. The Kanlux MAH LED MAX fixture is also easy, quick assembly (also thanks to quick connectors) and the possibility of connecting in lines. In Kanlux MAH LED MAX fixtures, we have used a grooved lampshade that increases the luminous flux. We emphasize the exceptional quality of this fixture with a 5-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38463
    • Product familyMAH MAX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    สินค้าใกล้เคียง