เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI W EL 2GU10 G facade luminaire

    ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38887
    • Product familyZEVI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    สินค้าใกล้เคียง