เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal
    Karl Andersson & Söner

    ARC - Display 3 horizontal

    Rounded forms and straight lines contrast and combine in harmony in Arc (Sanna Lindström 2019) magazine rack. The wooden disc-shaped front keeps printed matter securely in place and easy to access. Arc is ideal for displaying magazines, brochures and information leaflets, or as a mail rack when two or more are placed side by side.

    Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.

    สเปคสินค้า
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arc-arc31
    • Product familyDisplay
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)342
    • กว้าง (มิลลิเมตร)807
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 17
    • OmniClass TitleResidential Storage Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS