เผยแพร่สินค้าของคุณ
EIGHT - Table 600x600
Karl Andersson & Söner

EIGHT - Table 600x600

Louise Hederström longed to explore how a strict geometrical form could become organic without losing its intrinsic ‘mathematical’ character. The result was Eight (2018) coffee table – a flowing octagonal design that works equally well in both formal and more relaxed furniture settings. Eight is available in three versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tables are also available in our standard colors with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.

สเปคสินค้า
  • Eight is available in three versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tables are also available in our standard colors with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eight-ei_62
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)480
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS