เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEWTON - Table
Karl Andersson & Söner

NEWTON - Table

4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)

Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

สเปคสินค้า
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NWxxx
  • Product familynewton
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56