เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White

    OUTGOING PRODUCT # Holds two System toilet rolls # The lock can be used with or without a key # Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake # Easy and quick to refill # Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available # 1360 - 1600 sheets, depending on paper quality # Two versions available: with or without core catcher # Better paper accessibility at the front of the dispenser opening # No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.104582
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOILET TISSUE DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)313
    • กว้าง (มิลลิเมตร)154
    • ความลึก (มิลลิเมตร)174
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.87
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56