เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.77519
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOILET TISSUE DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)312
    • กว้าง (มิลลิเมตร)152
    • ความลึก (มิลลิเมตร)172
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยโรมาเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.896
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป