เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black

    • Dispenser for big Gigant toilet rolls for high frequency usage. • The lock can be used with or without a key. • The whole paper roll can be used economically with integrated stub.roll holder. • Easy paper tear-off to all sides and all edges. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Katrin Gigant S Dispensers are suitable for S sized Gigant rolls. • New flexible roll brake for better dispensing. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82155
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOILET TISSUE DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)239
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.77
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป