เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black

    • The lock can be used with or without a key. • Easy to insert a new roll through the open space inside the loading section. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Safe cutting system. • Many different tissue paper options, both coreless and rolls with detachable cores. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures. • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82247
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HAND TOWEL DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)348
    • กว้าง (มิลลิเมตร)186
    • ความลึก (มิลลิเมตร)174
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.998
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป