เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    OUTGOING PRODUCT # The cover opens upwards for Hand Towel M for easy refilling # The lock can be used with or without a key # Supporting ribs support the stack of tissues in the Hand Towel M Dispenser, making dispensing lighter and hold the stack in place when refilling the dispenser # Katrin Hand Towel M Functions with all Katrin folding tissue paper types: C-Fold, Non Stop, One Stop and Zig Zag with a maximum width of 240 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.92063
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HAND TOWEL DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)301
    • ความลึก (มิลลิเมตร)146
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.66
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56