เผยแพร่สินค้าของคุณ
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel

    Elegant dispenser for Hand Towels Holds 1-2 sleeves Brushed steel (silver) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load Simple to install, load and maintain Lockable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.988366
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HAND TOWEL DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)132
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56