เผยแพร่สินค้าของคุณ
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel

    # Elegant dispenser for conventional toilet rolls # Holds 2 toilet rolls # Maximum width for toilet roll is 10 cm # Brushed steel (silver) # Robust and reliable # Inspection window shows when it is time to refill the paper # Simple to load # Simple installation # Lockable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.989706
    • Product familyWASHROOM DISPENSER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOILET PAPER DISPENSER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)115
    • ความลึก (มิลลิเมตร)127
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.96
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป