เผยแพร่สินค้าของคุณ
2841 - Kebony Clear Shiplap 90° 1SL 22x145mm
Kebony

2841 - Kebony Clear Shiplap 90° 1SL 22x145mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
สเปคสินค้า
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2841
  • Product familyKebony Cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kebony Clear
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)22
  • กว้าง (มิลลิเมตร)145
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationMaterial
  • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา