เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monument Gate Stone Veneer
Monument Gate Stone Veneer
    Evolve Stone

    Monument Gate Stone Veneer

    Bold and strong in its stance, Monument Gate brings the feeling of substance with stones equal in 8-inch height, but varying in length. This style creates a distinct and forthright focal point, suggestive of gateway monuments throughout the country. Monument Gate speaks with an authority and intensity that homeowners and commercial contractors find appealing. The soft, cream-like color of Winter Valley enhances the statement of influence the style makes in any setting. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.

    สเปคสินค้า
    • Stone Dimensions: Small Approx. 8" x 12", Medium Approx. 8" x 16",  Large Approx. 8" x 20"

      Coverage: 20.25 sf per Box

      Color Options:

      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.monument-gate-stone-veneer
    • Product familyMortarless Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monument Gate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Stone Cladding
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels

    สินค้าใกล้เคียง