เผยแพร่สินค้าของคุณ
2866 - Kebony Clear Shiplap 75° 2SL 22x145mm
2866 - Kebony Clear Shiplap 75° 2SL 22x145mm
    Kebony

    2866 - Kebony Clear Shiplap 75° 2SL 22x145mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    สเปคสินค้า
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2866
    • Product familyKebony Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kebony Clear
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)22
    • กว้าง (มิลลิเมตร)145
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationMaterial
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    โคลอมเบีย
    กวม
    อียิปต์
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาหลีเหนือ
    กัวเตมาลา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    เกาะคริสต์มาส
    กือราเซา
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คาซัคสถาน
    เกรเนดา
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คีร์กีซสถาน
    คอสตาริกา
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    คูเวต
    คิวบา
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์เจีย
    เครือรัฐดอมินีกา
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จอร์แดน
    จาเมกา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    จีน
    ซินต์มาร์เติน
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซาอุดีอาระเบีย
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ซีเรีย
    เซนต์ลูเซีย
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ญี่ปุ่น
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    ตุรกี
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    เติร์กเมนิสถาน
    แซงมาร์แตง
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ไต้หวัน
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ทาจิกิสถาน
    นิการากัว
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    ไทย
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    เนปาล
    บาร์เบโดส
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บาฮามาส
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บรูไน
    เบลีซ
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บังกลาเทศ
    เบอร์มิวดา
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    บาห์เรน
    ปานามา
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปากีสถาน
    เปอร์โตริโก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    ปาเลสไตน์
    มอนต์เซอร์รัต
    อเมริกันซามัว
    ยิบรอลตาร์
    พม่า
    มาร์ตินีค
    ออสเตรเลีย
    ยูเครน
    ฟิลิปปินส์
    เม็กซิโก
    เยอรมนี
    ภูฏาน
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    รัสเซีย
    มองโกเลีย
    หมู่เกาะเคย์แมน
    โรมาเนีย
    มัลดีฟส์
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    ลักเซมเบิร์ก
    มาเก๊า
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    ลัตเวีย
    มาเลเซีย
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    ลิกเตนสไตน์
    เยเมน
    อารูบา
    ลิทัวเนีย
    ลาว
    เอลซัลวาดอร์
    สเปน
    เลบานอน
    แองกวิลลา
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    เวียดนาม
    แอนติกาและบาร์บูดา
    สโลวาเกีย
    ศรีลังกา
    ฮอนดูรัส
    สโลวีเนีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    เฮติ
    สวิตเซอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สวีเดน
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    สหราชอาณาจักร
    อัฟกานิสถาน
    หมู่เกาะแฟโร
    อาเซอร์ไบจาน
    หมู่เกาะโอลันด์
    อาร์เมเนีย
    ออสเตรีย
    อินเดีย
    อันดอร์รา
    อินโดนีเซีย
    อิตาลี
    อิรัก
    เอสโตเนีย
    อิสราเอล
    แอลเบเนีย
    อิหร่าน
    ไอซ์แลนด์
    อุซเบกิสถาน
    ไอร์แลนด์
    โอมาน
    ฮังการี
    ฮ่องกง

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit