เผยแพร่สินค้าของคุณ
LP® SmartSide® Lap Siding
LP® SmartSide® Lap Siding
    LP Building Solutions

    LP® SmartSide® Lap Siding

    Get the versatility to create a custom look with LP SmartSide Lap Siding. Available in different sizes in smooth and textured finishes, LP SmartSide Lap Siding enhances the curb appeal of new and remodeled homes. Plus, it’s the perfect complement to homes finished in other exteriors such as stucco, stone and brick.

    Features & Benefits

    • One of the most durable lap siding options in the market today
    • 16’ length can result in faster installation
    • May create fewer seams than traditional 12’ siding
    • Pre-primed for exceptional paint adhesion
    • Treated engineered wood strand or fiber substrate


    สเปคสินค้า
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lp-lap-siding
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartSide®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    ชิลี
    สหรัฐอเมริกา
    บราซิล