เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collection Boreal colour Beige Floor Tiles
Keraben

Collection Boreal colour Beige Floor Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles, skirting available.
สเปคสินค้า
  • Floor Tile: 75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus. 37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus. Skirting : 8x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.boreal_beige_pavimentos
  • Product familyFloor Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boreal
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)