เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Drain Practicus 45110.51 Ø110, lat., cover stainl. steel 138 x138
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain Practicus 45110.51 Ø110, lat., cover stainl. steel 138 x138

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with lateral outlet Ø 110 Practicus with connection flange in PP, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm Shallow bed upper section in ABS with enclosed waterproofing membrane Slotted cover 138 × 138 mm and rim in stainless steel AISI 304, class K 3, screwed
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.7 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.57 kg • Net weight: 2.809 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.45110-51
  • Product familyPracticus floor drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject