เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL Wall drain Scada with s.s. with cover stainless steel, 17 mm, WaD
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL Wall drain Scada with s.s. with cover stainless steel, 17 mm, WaD

Item comprised of drain body Scada and drain cover Drain body Wall drain Scada with LED-backlighting, color of choice For floor drainage indoors With odor trap and flange for alternative sealing. Drainage capacity 0.5 l/sec flow rate Sealing water height 22 mm Drain body in ABS, lateral outlet Ø 50, with factory- mounted waterproofing membrane. Connection option at the front, on the left side or right side Cover Scada in stainless steel AISI 304 Width × height 312 × 67 mm For floor tiles up to 17 mm
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Grate design: Standard 67 • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 17 mm • Length: 312 mm • Height: 67 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 362 mm • Width: 195 mm • Height: 353 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: LED • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 3.365 kg • Net weight: 3.365 kg • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48003-44M
  • Product familyScada
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)