เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Project drain Practicus 45179.53 0
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Project drain Practicus 45179.53 0

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with lateral outlet Ø 75 Practicus with pressure sealing flange in PP, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm Shallow bed upper section in ABS with enclosed waterproofing membrane Design cover Kessel 120 × 120 mm and rim in stainless steel AISI 304, class L 15, Lock & Lift locking system
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (OD): 75 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.5 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.63 kg • Net weight: 2.67 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water seal height: 50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.45179-53
  • Product familyPracticus floor drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject