เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Fire-Kit • Outer diameter Ø (mm): Ø 58/78/83 • Function: Fire protection insert • Compatibility: Only for Ecoguss / Practicus drains with vertical outlet and odour trap • Certification no.: Z-19.17-1719
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48099
  • Product familyFireKit, Multistop, … System 125
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject