เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Linear channel drain 6030150 stainless steel, B: 300, L: 1555, H: 63
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Linear channel drain 6030150 stainless steel, B: 300, L: 1555, H: 63

Linear channel drain Ferrofix Express Made of stainless steel AISI 304 Material thickness 2.0 mm - acid-treated in pickling bath, visible cover sanded, with longitudinal and transverse slopes, feet for height adjustment, with welded distance grates to secure the covers, including drain pipes in stainless steel. Channel profile for shallow bed seals, with adhesive edge 15 mm deep and 50 mm turned down all-round to the outside, with welded mitre joints. Cover: With slotted cover in stainless steel AISI 304, anti-slip R11, acid-treated in pickling bath. Mesh width 23 × 23 mm, load class L 15 (1.5 ton.) Note: Available from stook Dimensions W×L×H in mm: 300×1555×63
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Height: 63 mm • Surface: sanded • anti-slip • Lock: inserted • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 1,555 mm • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 32 kg • Net weight: 32 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6030150
  • Product familyFerrofix stainless steel drainage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)63
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1555
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject